-
DC1976A - Schematic12/3/2013PDF97K
概览
产品详情
演示电路 1976A-B 是一款具有按钮控制器和 I2C 的多输出电源,其采用了 LTC3676EUJ-1。LTC3676EUJ-1 具有四个同步降压稳压器 (2 个 1.5A 和 2 个 2.5A)、一个始终保持接通的 LDO (25mA) 和三个 100mA LDO 稳压器。一个降压稳压器配置为在 1.5A 电流下提供 1/2VIN,以满足 DDR 存储器需求。LTC3676EUJ-1 的 2.7V 至 5.5V 输入电压范围非常适合单节锂离子/锂聚合物电池应用。
相关产品
文档
-
DC1976A-B - Demo Manual10/9/2013PDF640K
-
DC1976A - Design Files5/5/2015ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。