概览

产品详情

演示电路 1890A 包含对 LTC3883 和 LTC3883-1 的 EEPROM 进行编程和验证所需的电路。这是它的唯一用途。DC1890A 配备安装在翻盖式编程插座中的 LTC3883。EEPROM 包含出厂默认配置。可以在 GUI 中找到与出厂默认值相对应的 LTpowerPlay .proj 文件。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。