概览

产品详情

演示电路 1883A 内置一款高效率、单芯片同步降压转换器 LTC3103,采用电流模式架构且能够提供 300mA 输出电流。IC 在 1.2MHz 下采用固定频率振荡器工作。LTC3103 有两种用户可选的(JP2)工作模式:突发工作模式(Burst Mode®)和强制连续模式(固定频率 PWM)。IC 具有内部补偿和精确可编程 RUN 引脚。

LTC3103 的输入电压范围为 2.5V 至 15V。该演示板设计的主输出电压设置为 1.8V。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。