-
DC1812A - Schematic11/15/2013PDF40K
概览
产品详情
演示电路 1812A-B 内置 LTC2944。演示电路 1812A-C 内置 LTC2943-1。LTC2943/LTC2943-1 具有 3.6V 至 20V 的工作电压范围,同时 LTC2944 具有 3.6V 至 60V 的工作电压范围,使所有三个器件特别适合多单元电池应用。精密模拟库仑计集成了通过电池正端和负载或充电器之间的检测电阻测量的电流。LTC2943/LTC2943-1 使用内部 14 位无延迟 ∆∑™ ADC 测量电压、电流和温度。LTC2944 使用内部 16 位无延迟 ∆∑™ ADC 测量电压、电流和温度。测量结果存储在可通过板载 SMBus/I2C 接口访问的内部寄存器中。
相关产品
文档
-
DC1812A - Demo Manual12/8/2015PDF500K
-
DC1812A - Design Files4/21/2016ZIP819K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。