-
DC1791A - Schematic1/19/2017PDF22K
概览
产品详情
演示电路1791A是一款串行外设接口总线(SPI)或IC间总线(I2C) μModule隔离器,具有双通道可调5V稳压器,内置LTM2887。该演示电路具有EMI优化电路配置和印刷电路板布局。所有器件均集成在μModule隔离器中。该演示电路采用VCC外部单电源供电。该器件产生可通过外部编程电阻调整的VCC2和VL2输出电压。它通过LTC的隔离器μModule技术在隔离栅上传递所有必要的信号。
文档
-
DC1791A - Demo Manual1/19/2017PDF604K
-
DC1791A - Design Files1/19/2017ZIP392K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。