Demonstration circuit 1736A is a monolithic step-down DC/DC switching regulator featuring the LT3975. The demo circuit is designed for 3.3V, 2.5A output from a 4.3V to 42V input.
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。