概览
产品详情
演示电路1695是一款低静态电流、同步降压转换器,内置LTC3891EFE。DC1695在5.0A时将4.5V-60V电压源转换为3.3V。该电路板的主要特性包括采用VIN或EXTVCC、RUN和PGOOD引脚为电源栅极驱动器供电的内部LDO、使转换器可在CCM、脉冲跳跃或突发工作模式下运行的模式选择器以及可选限流。DC1695还支持可调输出电压、软启动和跟踪。也可与外部时钟同步。4.5V至60V的宽输入电压范围适合低静态电流至关重要的汽车或其他电池供电应用以及分布式直流电源系统。