概览
产品详情
演示电路164是一款采用LTC1624开关稳压器控制器的恒频降压转换器。DC164非常适合各种便携式、工业、计算机和通信应用。在用户可选(通过跳线)的2.5V、3.3V或5V输出电压下能够提供高达3A的输出电流。输入电压范围为4.8V至28V(受外部MOSFET限制)。
相关产品
文档
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。