概览

产品详情

Demonstration circuit 1529A features the LTC2657 Octal 16-bit DAC with ±4LSB INL error. This device establishes a new board-density benchmark for 16-bit DACs and advances performance standards for output drive, crosstalk and load regulation in single supply, voltage-output multiple DACs.

相关产品

文档

硬件 (1)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。