-
DC1523A - Schematic12/10/2010PDF82K
概览
产品详情
演示电路1523A内置LTC3789EGN,一款高效率开关升/降压控制器。DC1523A的输入范围为5V至36V。输出电压为12V。在整个输入电压范围内,该板能够提供高达5A的输出电流。LTC3789EGN是一款高性能开关稳压器控制器,设计用于采用高于、低于或等于输出电压的输入电压调节输出。
同步工作提供高达97%的极高效率。恒频电流模式架构支持200kHz至600kHz的可锁相频率。精确的输出限流提供电池充电支持。
相关产品
文档
-
DC1523A - Demo Manual12/10/2010PDF462K
-
DC1523A - Design Files12/10/2010ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。