概览

产品详情

演示电路1453A内置LTM4619EV,它是一款4.5V至28V输入、高效率、高密度、双通道4A降压电源模块,具有1.8V和3.3V输出电压。某些VIN、VOUT和热条件须降额使用。两个输出以180º相位交错,以尽可能减少输入纹波和降低输入电容。小型设计只需大容量输入和输出电容以及电压设置电阻。LTM4619EV具有输出电压跟踪、电源良好指示、RUN引脚控制、时钟同步和软启动编程功能。保护功能包括折返限流和过压保护。可以选择突发(Burst Mode®)工作模式或跳脉冲模式以提高轻负载效率。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。