概览
产品详情
演示电路1392A内置高效率、高密度开关模式降压μModule®稳压器LTM4604AEV。输入电压范围是2.375V至5.5V,跳线可选输出电压是0.8V至3.3V。额定负载电流为4A,但在特定VIN、VOUT和热状况下,必须降级。通过使用TRACK引脚,输出可设置为同时或按比例跟踪到另一个电压轨。
演示电路1392A内置高效率、高密度开关模式降压μModule®稳压器LTM4604AEV。输入电压范围是2.375V至5.5V,跳线可选输出电压是0.8V至3.3V。额定负载电流为4A,但在特定VIN、VOUT和热状况下,必须降级。通过使用TRACK引脚,输出可设置为同时或按比例跟踪到另一个电压轨。