-
DC1295B - Schematic11/15/2010PDF88K
概览
产品详情
演示电路DC1295B具有通过EN55022 B类认证的开关模式降压电源模块LTM4606EV。输入电压范围是4.5V至28V,跳线可编程输出电压是0.6V至5V。额定负载电流为6A,但在特定VIN、VOUT和热状况下,必须降级。
LTM4606允许用户通过TRACK/SS引脚编程输出斜升和斜降。
文档
-
DC1295B - Demo Manual12/15/2011PDF380K
-
DC1295B - Design Files11/15/2010ZIP3M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。