概览

产品详情

演示电路1221是一款单芯片降压型DC/DC开关转换器,内置LT3502。该演示电路设计可通过5V至40V输入提供3.3V输出。LT3502的宽输入范围支持各种输入源,包括汽车电池和24V工业电源。


 


 


相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。