-
DC1198B - Schematic3/22/2013PDF69K
概览
产品详情
演示电路DC1198B-B内置高效率、高密度开关模式降压-升压电源模块LTM4607EV。LTM4607EV可以根据高于和低于输出的输入电压调节其输出电压。该板支持6V至36V的输入电压,并设置提供12V输出电压。额定负载电流在升压模式下为5A,在降压操作模式下为12A。某些VIN、VOUT和热条件下须降额使用。开关频率可与工作频率为200kHz至400kHz的外部时钟同步。当并联LTM4607模块以获得更高的输出电流时,该时钟输入可用于减少不必要的频率谐波以及输入和输出纹波。
相关产品
文档
-
DC1198B-B - Demo Manual3/21/2013PDF268K
-
DC1198B - Design Files3/22/2013ZIP961K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。