-
DC1170A - Schematic10/6/2009PDF37K
概览
产品详情
演示电路1170是一款60V电流模式同步升压控制器,内置LTC3814-5。该电路配置为同步升压稳压器,可在330kHz开关频率下工作。最大负载为5A时的输出电压为24V。输入电压范围为5V至14V。
相关产品
文档
-
DC1170A - Demo Manual10/6/2009PDF230K
-
DC1170A - Design Files10/6/2009ZIP748K