概览
产品详情
演示电路 1124 是一款采用 LT3591 并具有集成化肖特基二极管的 LED 驱动器。LT3591 是一款固定频率升压型电流模式 DC/DC 转换器,可在 20mA 电流下驱动多达 10 个串联白光 LED。该演示板的输入电压范围为 3V 至 9V。提供了 42V (典型值) LED 开路保护功能。
LT3591 的高端电流检测功能支持“单线式”电流源,也就是说,LED 灯串的低端可以在任何位置回接至地。
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。