概览

产品详情

演示电路 DC1084A-A 采用了 LTM4602,后者是一款高效率、高密度降压型 μModule® 稳压器。输入电压范围为 5V 至 20V。输出电压可通过跳线设置在 0.6V 至 5V 的范围内;请参阅 LTM4602 数据手册中的降压比曲线。额定负载电流为 6A,但是对于某些 VIN、VOUT 和热状况,必需进行降额处理。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。