概览

产品详情

演示电路 1053A-E 至 1053A-H 使用了 LTC3526L 高效率同步升压转换器系列,并能够在 0.8V 至 5.5V 的输入电压范围内工作。2 × 2 mm DFN 耐热性能增强型封装、高开关频率 (1MHz 或 2MHz) 和 550mA 内部电源开关一起,提供了一款非常纤巧的解决方案。另外,LTC3526L 系列还具有输出断接功能,而且输入电压可以大于或小于输出电压。DC1053A-E 采用 LTC3526L (突发模式操作),而 DC1053A-F 采用的是 LTC3526LB (突发模式停用)。这两款器件均具有 1MHz 开关频率,并使用一个 4.7µH 电感器。


相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。