-
CMAXQUSB: Evaluates: SPI and SMBus/I²C-Compatible Parts Data Sheet (Rev. 2)1/12/2011PDF262K
概览
优势和特点
- PC控制的I/O平台
- USB供电
- 为评估板提供2.5V、3.3V、5V电压
- SPI总线:8MHz突发模式
- I²C/2线总线:快速400kHz/标准100kHz
- 可选1.5kΩ I²C总线上拉电阻
产品详情
Maxim命令模块(CMAXQUSB)通过USB接收来自IBM PC的命令,并提供SPI™或SMBus™/I²C兼容接口。使用CMAXQUSB的Maxim评估板(EV kit)需要用户软件,并且可以与评估系统(EV system)一起订购。评估系统的定购信息参见相应评估板的数据资料。
评估板与接口板(如CMAXQUSB)、用户软件一起构成了评估系统。快速入门及详细操作指南参见相应评估板的使用资料。
CMAXUSB不支持MAXQ2000的开发。要进行MAXQ2000开发,请使用MAXQ2000评估板。
CMAXQUSB已在Windows® 98第二版、2000及XP®环境下进行了测试。
文档
-
MAX1441双通道接近检测与触摸屏传感器的SPI接口设计指南3/31/2012
-
排除使用Maxim评估板的Windows即插即用和USB功能时出现的问题3/7/2006
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。