概览

优势和特点

  • 用于连接ADSP-BF533 EZ-KIT Lite和ADSP-BF561 EZ-KIT Lite的扩展接口
  • 外部LCD显示器接口
  • ADI公司高速转换器(HSC)接口,用于连接HSC评估板(ADC、混合信号和DAC)
  • RJ45连接器,用于提供SPI信号以配置转换器寄存器
  • 尺寸: 5英寸(高)x 5英寸(宽)


产品详情

利用Blackfin EZ-Extender子板,开发人员可以将ADSP-BF533 EZ-KIT Lite和ADSP-BF561 EZ-KIT Lite上的并行外设接口(PPI),与ADI公司许多高速转换器(HSC)评估板(ADC、混合信号和DAC)、OV6630 OmniVision摄像机评估板和外部LCD显示器相连。 ADSP-BF533 EZ-Extender 1还为开发人员提供试验板区域,以及访问ADSP-BF533和ADSP-BF561 EZ-KIT Lite扩展接口所有引脚的功能。

关于Blackfin EZ-Extender的应用及其各种接口使用和连接信息,请联系ADI公司。

EZ-Extender与支持DSP的HSC评估板


产品型号:
ADZS-BF-EZEXT-1


工具支持:

电话: 1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心

包装内含

  • Blackfin EZ-Extender
  • (直接插入ADSP-BF533/BF561 EZ-KIT Lite板的扩展接口中)

系统需求

  • Windows® 2000 SP4, Windows XP SP2, Windows Vista或(从7升级)Windows 7 Business/ Enterprise/ Ultimate Edition
  • Intel Pentium®处理器(x86兼容),1 GHz或以上
  • 512 MB RAM和2 GB可用磁盘空间
  • VisualDSP++ 5.0


硬件 (1)

Emulator Hardware

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。