-
ADP1032CP user-guide2/7/2020PDF587 K
概览
优势和特点
- 输入电压范围:4.5 V 至 60 V
- VOUT1 的输出电压:24 V 或 6 V 至 28 V
- VOUT2 的输出电压:3.3 V、5.0 V 或 5.15 V
- 启用和禁用控制
- 压摆率控制
- 可以使用 SYNC 引脚实现振荡器同步
- 可以使用所有七个数据通道
产品详情
ADP1032CP-x-EVALZ(其中 x 表示 1 至 5 的套件型编号)可用于演示 ADP1032 直流/直流转换器和隔离式数据通道的功能。
可以使用该板来评估简单套件测量,例如电源电压调整率、负载调整率和效率。还可评估隔离式数字通道的性能。可以演示套件特性,包括振荡器同步、软启动、电源正常监控、时序监控和压摆率控制。
有关直流/直流转换器和隔离式数据通道的详细信息,请参阅 ADP1032 数据手册。
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。