概览

优势和特点

  • 采用6 V壁式适配器和片内开关及LDO稳压器,轻松连接电源
  • 片内LDO调节器可以轻松旁路,允许用户采用板载开关调节器来评估性能
  • 调节器可轻松旁路以便进行功率测量
  • 6个交流耦合SMA连接器提供输出(2个差分、2个单端)
  • SMA连接器可用于2个差分或4个单端基准输入系统时钟输入
  • 板上提供TCXO、晶体振荡器或晶振USB与PC连接
  • 基于32或64位Microsoft Windows®的评估软件,该软件具有简单的图形用户界面
  • 片内PLL环路滤波器
  • 通过I/O接头轻松访问数字I/O和诊断信号
  • 诊断信号通过状态LED显示

产品详情

本页提供评估AD9554-1的评估板文档、软件和订购信息。


软件

评估软件

AD9554-1评估软件 (Rev. 1.0.0.5)
ZIP
AD9554-1评估板Web安装软件(版本1.0.0.3)
这是评估软件的Web安装程序,不包括.NET。 它通过互联网连接下载Microsoft .NET等文件,兼容32位和64位系统。
ZIP
AD9554-1评估板软件(版本1.0.0.3)
本安装程序中包含的评估软件和USB驱动兼容32位和64位系统。
ZIP
53.15 M
AD9554-1 Evaluation Board Software (Rev. 1.0.0.5)
The evaluation software and USB driver contained in this installer is 32-bit and 64-bit compatible.
EXE
7.35 M
Evaluation Board USB Flash Programmer
Contains the EXE file for re-flashing the USB EEPROM.

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。