概览
优势和特点
- 快速进行原型制作
- 支持边缘安装型SMA连接器
- 可轻松连接至测试设备和其它电路
- ±5 V和+3.3 V,为外部电路供电
产品详情
SSM6322评估板SSM6322CP-EBZ用于评估SSM6322,提供24引脚LFCSP封装。SSM6322CP-EBZ评估板是一个4层印刷电路板(PCB),设计用于快速评估器件的性能并缩短设计时间。SSM6322CP-EBZ支持SMA边缘安装型连接器,可连接至测试设备或其他电路。
SSM6322器件的完整技术规格参见SSM6322数据手册,使用评估板时,应同时参阅数据手册和用户指南UG-1097。
文档
-
UG-1097: Evaluating the SSM6322 High Fidelity Audio Amplifier (Rev. 0)2017/3/30PDF352 K