概览

产品详情

HMC8500PM5E 评估板是一款 2 层板,使用 Rogers 4350 并利用高频 RF 设计方面的最佳实践制成。RF 输入和 RF 输出迹线具有 50 Ω 的特性阻抗。此电路板使用导电并且导热的环氧树脂连接到散热器上,可提供低热阻和低直流电阻路径。组件使用 SN63 焊料进行安装,可以对表面安装组件进行返工而不影响电路板与散热器的连接。

此评估板和填充的组件适合在 −40°C 至 +85°C 的环境温度范围内工作。在工作过程中,为了控制 HMC8500PM5E 的温度,可以将此评估板连接到温控板上。有关适当的偏置序列,请参见数据手册中的“应用信息”部分。

Analog Devices, Inc. 可按需提供完全填充并经过测试的评估板。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。