概览
产品详情
EV1HMC8411LP2F 评估板是一款 4 层板,使用 Rogers 4350 并利用高频 RF 设计方面的最佳实践制成。RF 输入和 RF 输出轨迹具有 50 Ω 的特性阻抗。
此评估板和填充的组件适合在 −40°C 至 +85°C 的环境温度范围内工作。有关适当的偏置序列,请参见数据手册的“应用信息”部分。
ADI 公司可按需提供完全填充并经过测试的评估板。
EV1HMC8411LP2F 评估板是一款 4 层板,使用 Rogers 4350 并利用高频 RF 设计方面的最佳实践制成。RF 输入和 RF 输出轨迹具有 50 Ω 的特性阻抗。
此评估板和填充的组件适合在 −40°C 至 +85°C 的环境温度范围内工作。有关适当的偏置序列,请参见数据手册的“应用信息”部分。
ADI 公司可按需提供完全填充并经过测试的评估板。