概览

优势和特点

  • 用于ADXRS645的紧凑式分线板
  • 耐高温的物料(175°C)
  • 焊接链路选项

产品详情

EVAL-ADXRS645Z是一款简单的紧凑式分线板,有利于快速评估耐高温、±2000°/s模拟输出单轴速率陀螺仪ADXRS645的性能。 利用该评估板可在试验台上评估整个温度范围内的器件性能,有助于系统集成。


EVAL-ADXRS645Z有两组5引线、0.1 英寸引脚间距的电镀通孔,用于实现ADXRS645与现有系统的电气连接。 EVAL-ADXRS645Z还提供4个安装孔,用于将该板机械连接至应用。 EVAL-ADXRS645Z的尺寸为1.275英寸 × 1.275英寸 (32.38 mm × 32.38 mm),带两组安装孔。 外侧的一组孔直径为0.15英寸 (3.81 mm),以印刷电路板(PCB)的中心为中心排列成1.0英寸 × 1.0英寸 (25.4 mm × 25.4 mm)的方形。


图1和图2分别显示EVAL-ADXRS645Z评估板的布局图和原理图。 表1列出了板上搭载的器件。 “物料清单”部分中的所有器件(包括聚酰亚胺层压PCB)均能在175°C高温下工作,支持在高温下进行短时间测试。 整个组件未在高温下进行长时间使用测试。


原理图、布局图和板本身给出了引脚名称以便识别。 有关引脚功能的更多信息,请参阅ADXRS645数据手册。 R2是一个焊接链路跳线,用于将VRATIO连接到板上的VCC输入(参见图2)。 默认安装R2,若要使用单独的 VRATIO ,则须移除R2。


R1处可安装一个电阻,用以扩大器件的测量范围。 有关此特性的更多信息,请参阅ADXRS645数据手册。


在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。