概览

产品详情

EVAL-ADXL326Z是一款简单的分线板,支持快速评估加速度计ADXL326的性能。ADXL326是一款三轴模拟输出加速度计,测量范围为±16 g。该分线板的尺寸很小(1" x 1"),可以轻松将加速度计安装在现有系统上而不需要额外硬件,并且对系统和加速度计的性能影响极小。

本页提供EVAL-ADXL326Z的所有相关信息,包括文档、报价和订购信息。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。