概览

优势和特点

  • 6 个可接受以下任一格式的视频输入端口:单端 CVBS、差分 CVBS、S 视频 (Y/C) 和分量 (YPbPr)
  • MIPI CSI-2 发射器输出

产品详情

EVAL-ADV7281AMEBZ 评估套件是由 Analog Devices, Inc. 提供的平台,用于评估 ADV7281A-M 视频解码器。EVAL-ADV7281AMEBZ 评估套件包含 EVAL-ADV7281AMEBZ 评估板及其所有必需的外设。

本用户指南详细介绍了 EVAL-ADV7281AMEBZ 评估板硬件,以及使用该硬件所需的软件。

使用 EVAL-ADV7281AMEBZ 评估板时,应参阅 ADV7281A-M 数据手册和 ADV7280A/ADV7281A/ADV7282A 设备手册,同时参阅本用户指南。

可访问工程师专区,以查找其他有关 ADV7281A-M 的信息。

技术与领域

相关产品

包装内含

  • EVAL-ADV7281AMEBZ 评估板
  • 7.5 V 电源模块
  • USB 线缆

软件

设计工具

ZIP
18.25 K
ADV7281A-M Evaluation Board Script Files
ADV7281A-M Evaluation Board Script Files and XMLs

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。