概览

产品详情

EVAL-ADuM1241EBZ支持超低功耗、双通道iCoupler?隔离器ADuM1240ARSZ、ADuM1241ARSZ、ADuM1245ARSZ和ADuM1246ARSZ。该评估板提供JEDEC标准20引脚SSOP焊盘布局,支持信号分配、回送和以VDDx或GNDx为参考的负载,以及较优旁路电容。信号源可连接至电路板,也可通过边缘安装型SMA连接器(单独出售)或端子板连接电路板,实现电源连接。电路板集成200密耳接头位置,可兼容Tektronix有源探头。

该板遵循印刷电路板(PCB)的4层板较佳设计实践,隔离栅两侧分别集成全电源和接地层。该板没有其他抗电磁辐射或削减噪声的设计特性。在极高的工作速度下,或者需要超低辐射时,请参考 AN-1109 应用笔记,了解其他电路板布局技巧。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。