概览

优势和特点

  • 适用于 ADRF5345 的功能完备的评估板。
  • 轻松连接到测试设备
  • 直通校准线
  • 产品详情

    ADRF5345 是一款利用硅工艺制造的高线性度、单刀四掷 (SP4T) 开关。

    该用户指南介绍了用于简单评估 ADRF5345 的特性和性能的 ADRF5345-EVALZ 评估板。用户指南中的图 1 显示了评估板的照片。

    ADRF5345 数据手册提供了 ADRF5345 的完整规格。使用 ADRF5345-EVALZ 时,应同时参阅 ADRF5345 数据手册和本用户指南。

    技术与领域

    相关产品

    使用入门

    需要的设备

  • 直流电源
  • 网络分析仪
  • 在线购买

    所示报价为单片价格

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。