概览

产品详情

ADPD2212是一款集成IR截止滤波器的光学传感器,针对生物医学应用进行优化。极低功耗和近理论信噪比(SNR)通过结合在零偏置光导模式下工作的超低电容深结点硅基光电二极管与低噪声电流放大器来实现。ADPD2212提供典型的400 kHz带宽性能,特别适合用于脉冲激励。ADPD2212在工作期间所需功耗很小并集成关断引脚,同时支持电源循环以在便携式应用中优化电池寿命。ADPD2212提供散粒噪声限制性能,是在低光照条件下测量具有最高保真度信号的理想选择。低功耗、极高SNR和电磁干扰(EMI)抗扰度的组合可实现低功耗系统解决方案,传统的光电二极管(PD)和跨阻放大器(TIA)则无法实现。


EVALZ-ADPD2212评估板可轻松评估该器件。ADPD2212数据手册以及评估板电路图和布局图提供有关ADPD2212的完整信息。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。