概览

优势和特点

  • 支持 UART 检测
  • UDP 传输功能
  • ADPD144RI 完全配置
    • 寄存器级别
    • 高电平
  • 图形视图
    • 时间图
    • 频率图

产品详情

EVAL-ADPD144RIZ-EB 评估板为用户提供了一种用于评估 ADPD144RI 的简单方式,后者是一种完整的测光系统,用于测量来自环境光和来自同步反射发光二极管 (LED) 脉冲的光信号。评估系统包括应用程序 WaveTool 图形用户界面 (GUI),可为用户提供低级和高级可配置性、实时频域和时域分析以及用户数据报协议 (UDP) 传输功能,因此,该评估板可以轻松地连接到用户开发系统。

EVAL-ADPD144RIZ-EB 可以连接两种不同类型的微控制器板:EVAL-ADPDUCZ 或 EVAL-ADPDM3Z 微控制器板。使用 EVAL-ADPDUCZ 时需要一条带状电缆,需要单独订购。

评估板的设计已针对耳式光学体积描记法 (PPG) 测量进行优化。

有关 ADPD144RI, 功能的其他信息,请参阅 ADPD144RI 数据手册。

软件

评估软件

EXE
62.63 M
Wavetool Evaluation Software (Rev. 5.16.0)
A user datagram protocol (UDP) transfer capability from the Wavetool Evaluation Software allows data stream connections and register configurability to external analysis programs, such as LabVIEW® or MATLAB®, in real time.

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。