概览

优势和特点

  • 输入电压:4.0 V至5.38 V
  • ADP5350的全功能评估板
  • 包含评估软件和安装光盘
  • 简单器件测量,可演示
    • 电压源
    • 电池或电池仿真器
    • 负载电阻或电气负载

产品详情

ADP5350集成一个用于单锂离子/锂离子聚合物电池充电的高性能降压调节器、一个燃油表、一个用于LED背光照明的高度可编程升压调节器、一个超低静态电流低压差(LDO)调节器和两个通用LDO调节器。


ADP5350CP-EVALZ评估板支持外部USB加密狗连接,且GUI软件允许用户评估I2C接口提供的全面功能。


ADP5350在-40°C至+125°C的结温范围内工作,采用32引脚5mm × 5 mm LFCSP封装。


有关该器件的完整详情可参考ADI公司提供的ADP5350数据手册,必须同时参阅数据手册和本评估板用户指南UG-1104。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。