概览

产品详情

ADP5301是一款集成负载开关的超低功耗、同步降压DC-DC调节器,采用9引脚WLFCSP封装。 ADP5301输入电压为2.15 V至6.50 V,集成功率开关、同步整流器和内部补偿功能,只需极少的外部器件便可实现高效率解决方案


ADP5301-EVALZ评估板可轻松评估该器件。 本用户指南描述如何快速设置评估板,以收集性能数据。


ADP5301数据手册提供ADP5301的完整信息,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。


相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。