概览

产品详情

ADP5063充电器评估系统由评估板和USB-串行-I/O接口(USB-SDPCABLEZ)组成。所有评估板功能和电路均通过一个I2C总线连接器控制。I2C总线可直接与ADP5063实现接口,并且通过I2C总线上的板载输入/输出扩展器电路可控制数字输入/输出信号。该评估板还集成一个3.4 V调节器,生成VDDIO信号。该评估板提供跳线和多个测试点,方便评估。

ADP5063CP-EVALZ评估套件包含一张光盘,内有ADP5063图形用户界面(GUI) 3.0安装程序。GUI应连同USB-SDP-CABLEZ USB-串行-I/O接口一起使用。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。