概览

优势和特点

  • ADP5040 或 ADP5041 的全功能评估板
  • 简单的套件测量,包括用于演示的线路和负载调整
    • 单个电压源
    • 电压表
    • 电流表
    • 负载电阻
  • 可以轻松访问外部组件
  • 可从降压器提供 LDO 稳压器的级联选项
  • 每个通道具有专门的启用选项
  • 可将降压从 PFM 变换到 PWM 操作的模式选项
  • ADP5041 的电压监控和看门狗

产品详情

用户指南中的图 1 所示评估板配置是针对 ADP5040 的(不包括 ADP5041 的组件),但该板可用于 ADP5041 评估。ADP5040 和 ADP5041 具有一个降压型调节器和两个低压差 (LDO) 调节器(LDO1 和 LDO2)。

该评估板还可评估 ADP5041 的电源监控器功能。该评估板具有标准电压选项,可以通过替换组装的电阻器网络 (R2/R3、R4/R5 和 R9/R10) 将其重新配置为用户特定的电压选项,如用户指南中的图 11 和图 12 所示。也可以在 ADP5041 中进行电压监控,如用户指南中的图 4 所示。

有关 ADP5040 和 ADP5041 的完整详细信息可从 ADI 公司提供的 ADP5040 和 ADP5041 数据手册中获得,它们必须与该评估板用户指南一起使用。

使用入门

需要的设备

  • 直流电源
  • 数字万用表
  • 电子负载

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。