-
UG-1137: Evaluating the ADP5014 4-Channel Power Management Unit (Rev. 0)6/23/2017PDF550 K
概览
优势和特点
- ADP5014的全功能评估板
- 紧凑的解决方案
- 4层玻璃化转变高温(TG) PCB,实现出色的散热性能
- 通过垂直印刷电路尾引脚接头可方便地连接
- 电源电压
- 2.75 V至6.0 V (PVINx)
- 提供模式选项,可选择手动或序列使能
- 提供模式选项,可选择PSM或FPWM操作
- 可编程开关频率:500 kHz至2.5 MHz
- 频率同步输入或输出
产品详情
ADP5014-EVALZ评估板在一个40引脚LFCSP封装中集成四个高性能降压稳压器,可满足严苛的性能和电路板空间要求。
有关ADP5014稳压器的完整详情可参考ADI公司提供的ADP5014数据手册。使用此评估板时,应同时参阅数据手册和用户指南UG-1137。
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。