概览

优势和特点

  • PVIN1 输入电压范围:4.2 V 至 15 V
  • 降压输出电压:2.5 V(可编程,0.6 V 至 5.0 V)
  • PVIN2 输入电压范围:0.65 V 至 5 V
  • LDO 输出电压:1.8 V(可编程,0.6 V 至 3.3 V)

产品详情

ADP5003CP-EVALZ 评估板演示 ADP5003 直流-直流转换器和低噪声低压降稳压器 (LDO) 的功能。


可以使用 ADP5003CP-EVALZ 来评估简单器件测量,例如电源电压调整率、负载调整率和效率。器件特性包括在固定输出或自适应净空控制中使用降压稳压器以及将工作频率与外部时钟同步。


ADP5003 数据手册中提供了 ADP5003 的详细说明,在使用此评估板时,应参考这些说明。

相关产品

包装内含

  • ADP5003CP-EVALZ 评估板

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。