概览

产品详情

利用ADP2119/ADP2120评估板可以轻松评估该器件。本用户指南说明如何快速设置评估板以便收集性能数据。有关ADP2119/ADP2120的详细信息,请参见ADI公司的ADP2119/ADP2120数据手册。使用评估板时,应同时参阅上述数据手册和本用户指南。

ADP2119/ADP2120采用2.3 V至5.5 V的输入电压工作,并集成电源开关、同步整流器和内部补偿功能,只需极少的外部元件便可提供高效率解决方案。

相关产品

软件

设计工具

ADIsimPower™ 稳压器设计工具
这款专家级设计工具只需一分钟左右的时间就能产生定制的DC/DC转换器设计。用户提供5个输入,并选择优化目标:效率、PCB空间、成本或器件数量。输出为完整的原理图、材料清单(BOM)、效率图和性能摘要。这款工具为每个设计提供一份PDF概述文档和一个空白PCB,以帮助用户快速完成原型制作,验证设计目标。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。