设计资源
评估硬件与软件
产品评估板和套件
EVAL-ADP2107
IE 浏览器的用户请注意:
Analog.com 不再支持IE11浏览器。 请及时更新您的浏览器确保您在 analog.com 得到最佳体验
模拟对话
中文技术论坛
Wiki
职业
浏览器兼容性问题:ADI公司不再支持该版本的internet Explorer。为实现最佳站点性能,我们建议将您的浏览器更新至最新版本。
更新internet Explorer
搜索产品型号或关键词
交互搜索和停产产品搜索
搜索技巧
打印
×
四个简单的搜索技巧
1.
按下回车键或点击搜索按钮得到搜索结果
2.
点击此处指向搜索结果页面
3.
点击此处搜索您满意的结果
4.
使用右侧栏的删选功能精简搜索结果
Enable javascript
菜单
关闭
EVAL-ADP2107
ADP2107评估板
顶部
概览
文档
在线购买
顶部
概览
产品详情
产品详情
ADP2107评估板是一款使用降压DC/DC转换器ADP2107构建的完整降压DC/DC转换器解决方案。它提供±1%精度(所有条件下的精度为±3%)的调节输出电压,最大负载电流高达2 A。它有两个版本:ADP2107-1.8-EVAL提供1.8 V的固定输出电压,而ADP2107-EVAL则提供可调输出电压,初始设置为2.5 V。
相关产品
ADP2107
文档
查看全部 (1)
评估文档 (1)
评估文档
(1)
PDF
581 kB
EVAL-ADP2107:降压DC/DC转换器解决方案评估板
在线购买
电脑端提供购买功能
返回
加入购物车
选择一个国家/地区
查询库存
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。
加入我的myAnalog
登录 myAnalog
Region
India
Korea
Singapore
Taiwan
Languages
English
简体中文
日本語
Руccкий
×
×
Close
Modal title