概览

产品详情

ADP2106评估板是一款使用降压DC/DC转换器ADP2106构建的完整降压DC/DC转换器解决方案。它提供±1%精度(所有条件下的精度为±3%)的调节输出电压,最大负载电流高达1.5 A。它有两个版本:ADP2106-1.8-EVAL提供1.8 V的固定输出电压,而ADP2106-EVAL则提供可调输出电压,初始设置为2.5 V。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。