概览

产品详情

ADP2105评估板是一款使用降压DC/DC转换器ADP2105构建的完整降压DC/DC转换器解决方案。它提供±1%精度(所有条件下的精度为±3%)的调节输出电压,最大负载电流高达1 A。它有两个版本:ADP2105-1.8-EVAL提供1.8 V的固定输出电压,而ADP2105-EVAL则提供可调输出电压,初始设置为2.5 V。

相关产品

软件

设计工具

ADIsimPower™ 稳压器设计工具
这款专家级设计工具只需一分钟左右的时间就能产生定制的DC/DC转换器设计。用户提供5个输入,并选择优化目标:效率、PCB空间、成本或器件数量。输出为完整的原理图、材料清单(BOM)、效率图和性能摘要。这款工具为每个设计提供一份PDF概述文档和一个空白PCB,以帮助用户快速完成原型制作,验证设计目标。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。