20A评估板的输入范围为6 V至18 V,输出电压为1.8 V,最大负载电流为20 A。此设计选择300 kHz的开关频率(fSW),以实现效率与电源器件尺寸之间的良好平衡。
5A评估板的输入范围为5.5 V至13.2 V,输出电压为1.8 V,最大负载电流为5 A。此设计选择600 kHz的开关频率(fSW),以实现效率与电源器件尺寸之间的良好平衡。
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。