概览
优势和特点
- 轻松评估 ADN4680E 250 Mbps、半双工、四路 M-LVDS 收发器
- 针对高速信号进行优化的电路板布局
- M-LVDS 差分对上的匹配轨道长度,具有受控的 100 Ω 差分阻抗
- 高速 DIx 和 ROx 逻辑信号上的匹配轨道长度,对地阻抗为 50 Ω
- SMA 插孔,用于连接高速 DIx 和 ROx 逻辑信号以及 M-LVDS Ax 和 Bx 信号
- 用于访问 ROx、REx、DEx 和 DIx 逻辑信号的可选螺钉端子连接器
- 通过螺丝接线板进行电源连接和接地
- 通过 ENP 引脚的跳线可选全局关断
- 通过 REx、DEx 和 FSx 引脚,为每个收发器提供跳线可选驱动器启用、接收器启用和故障保护
- 用于测量所有信号的测试点,以及方便探测多个信号的多个接地点
- 跨 Ax 和 Bx 信号的 100 Ω 端电极电阻,以仿真终端总线
产品详情
EVAL-ADN4680EEBZ 允许快速轻松地评估 ADN4680E 250 Mbps、半双工、四多点、低压差分信号 (M-LVDS) 收发器。EVALADN4680EEBZ 允许在不需要外部组件的情况下,执行每个收发器的输入和输出功能。
超小型 A (SMA) 连接器为高速逻辑和 M-LVDS 总线信号提供方便的连接。螺钉接线端子可用于访问电源、接地和数字信号。跳线选项允许控制每个收发器驱动器和接收器启用引脚、每个收发器故障安全功能和全局关断模式。
EVAL-ADN4680EEBZ 针对高速信号进行了优化。板载差分 M-LVDS 信号走线作为长度匹配的 100 Ω 差分对布线。DIx 数字输入和 ROx 接收器输出也是长度匹配的,并布线中具有受控的 50 Ω 接地阻抗。EVAL-ADN4680EEBZ 具有坚固的接地层和电源层,可实现最佳电源完整性。
EVAL-ADN4680EEBZ 具有尺寸适用于 ADN4680E 收发器的 7 mm × 7 mm、48 脚 LFCSP 封装。有关 ADN4680E, 的完整详细信息,请参阅 ADN4680E 数据手册,在使用 EVAL-ADN4680EEBZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
相关产品
使用入门
需要的设备
- 四通道示波器
- 信号发生器
- 3.0 V 至 3.6 V 电源
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。