概览

优势和特点

  • 用于ADN2905/ADN2913/ADN2915/ADN2917的全功能评估板
  • 可配置为PRBS生成器或PRBS误差检波器
  • 锁定任何速率,连续模式工作,输入信号速率最高达11.3 Gbps

产品详情

ADN29xx(ADN2905、ADN2913、ADN2915和ADN2917)可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复,适用于从6.5 Mbps到11.3 Gbps的连续信号数据速率。 ADN29xx自动锁定该数据信号,无需参考外部时钟或额外编程。 这些器件超过所有的SONET/SDH抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。 所有规格均相对于-40°C至+85°C温度范围而言,除非另有说明。


为获得最佳的输入信号检测性能,ADN29xx输入电路可配置为限幅放大器、均衡器或0 dB均衡器。 此外,ADN29xx可以手动控制采样相位和限幅调整电平以优化输入数据眼部检测。


信号丢失(LOS)只能在限幅放大器输入模式下使用。 置位LOS表明输入信号电平已低于预设阈值。 LOS检测电路提供典型的6.0 dB迟滞特性以防LOS输出震颤。


置位失锁(LOL)表明输入信号速率偏移CDR VCO频率超过1000 ppm。


ADN29xx采用紧凑型4 mm x 4 mm、24引脚芯片级封装(LFCSP)。


该产品数据手册提供ADN2905/ADN2913/ADN2915/ADN2917的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。


ADN2905、ADN2913、ADN2915和ADN2917为引脚兼容的器件,具有相同的评估板。 每个EVALZ-ADN29xx评估板填充有不同的DUT: EVALZ-ADN2905上填充有ADN2905、EVALZ-ADN2913上填充有ADN2913、EVALZ-ADN2915上填充有ADN2915和EVALZ-ADN2917上填充有ADN2917。


在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。