概览

优势和特点

  • 轻松评估 ADM3064E 500 kbps RS-485 收发器
  • 全双工 RS-485 接口 14 引脚 SOIC_N ADM3064EBRZ 收发器的板布局
  • 适用于逻辑输入和输出信号与 RS-485 信号的螺丝接线板
  • 通过螺丝接线板进行电源连接和接地
    • 使用 VCC 电源时,工作电压范围为 3.0 V 至 5.5 V
    • VIO 逻辑供电电压 1.62 V 至 5.5 V
  • A、B、Y 和 Z 总线引脚具有 IEC 61000-4-2 ESD 保护
    • ≥±12 kV 接触放电与 ≥±12 kV 空气放电
  • 针对 RE 和 DE 信号启用和禁用跨接线选项
  • 测量所有信号的测试点
  • 终止与偏置网络的电阻器与引脚

产品详情

可通过 EVAL-ADM3064EEBZ 评估板快速轻松地评估采用标准 14 引脚 SOIC_N 封装的 ADM3064E 500 kbps RS-485 收发器。EVALADM3064EEBZ 允许 ADM3064E 输入和输出功能正常工作,而无需外部组件。螺丝接线板可为电源及接地信号、数字输入与输出信号及 RS-485 信号提供便利的连接。EVAL-ADM3064EEBZ 由可配置标准工作台电源供电运行,电压范围为 3.0 V 至 5.5 V。通过使用灵活的 VIO 逻辑电源,可与运行电压低至 1.62 V 的处理器进行通信。

有关 ADM3064E 的完整详细信息,请参阅 ADM3064E 数据手册,在使用 EVAL-ADM3064EEBZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。