概览

产品详情

ADL5523-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。正常工作时需使用一个5 V/100 mA单电源。应将5 V电源连接至测试环路的VPOS和GND引脚。或者,可以通过双引脚接头W-1实现电源连接。施加RF输入至SMA连接器的RFIN引脚。SMA连接器的RFOUT引脚提供RF输出。

技术与领域

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。