概览

产品详情

ADL5390-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板,用于轻松评估ADL5390的所有特性。这些特性包括RF输入、基带输入和采用单端设置的RF输出SMA连接。它还在卡片边沿的基带输入上提供全差分信号。通过连接至VP和GND测试点的线夹引线可实现+5 V/135 mA电源访问。它的范围是+4.75至+5.25 V。

技术与领域

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。