概览

产品详情

ADL5240-EVALZ是一款配置齐全的4层Rogers 3003评估板。正常工作时需使用5 V/200 mA电源。可通过运行Windows XP或Vista(装有Microsoft .NET Framework 3.5)的PC USB端口对评估板进行编程。所需的控制软件可从下载。DSA和放大器可分别偏置至标记为VCC、VDD和GND的线夹引线,并可使用R2和R1连接至VDD层。该评估板可通过AMP驱动DSA或DSA驱动AMP并使用可用电阻和电容焊盘进行配置。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。